2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Smart® 智能连接器
  7. 09 80 015 0100

Han ID Modul Plug CAN

物料编号: 09 80 015 0100


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han ID Modul Plug CANundefined
可配置ID CAN

Han ID Modul Plug CAN

物料编号: 09 80 015 0100

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

ID CAN 单模块 存储模块/CPU 公头 插针: 7 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 铜合金 镀金

产品详情


类别 模块
系列 Han-Modular®
标识 Han-Smart®
模块类別 ID CAN
模块尺寸 单模块
模块介绍 存储模块/CPU
存储器 10 MB 闪存
公母类型 公头
针数 7
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
长度 40 mm
宽度 30.4 mm
高度 14.7 mm
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 60721-3-3
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
包装尺寸 1
净重 15 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 84715000
GTIN 5713140185043
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552