2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Smart® 智能连接器
  7. 09 80 615 0100

Han ID Module Plug Profinet

物料编号: 09 80 615 0100


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han ID Module Plug Profinetundefined
可配置ID Profinet

Han ID Module Plug Profinet

物料编号: 09 80 615 0100

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

ID Profinet 单模块 存储模块/CPU 公头 插针: 7 聚碳酸酯 (PC), 液晶聚合物 (LCP) RAL 7032(卵石灰), 白

产品详情


类别 模块
系列 Han-Modular®
标识 Han-Smart®
模块类別 ID Profinet
模块尺寸 单模块
模块介绍 存储模块/CPU
特点 用于识别工业组件的模块
Profinet I/O 通信协议符合 B 类
SNMP 启用(V1、V2C)
存储器 32 KByte 闪存
写周期 ≥ 100,000
公母类型 公头
针数 7
详细资料 可以从 eCatalogue 下载 GSD 软件文件和操作说明。
功率消耗 <2 W
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP20
实时类别 RT 符合 IEC 61158 标准
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
白
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 60721-3-3
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
IEC 61158
认证 CE
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 28.44 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140185067
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552