5. 系列
  6. Han® S
  7. Han® S 200
  8. 插针
  9. 09 93 000 7261 XL

Han® S 200 FC CRT 16mm²

物料编号: 09 93 000 7261 XL


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新压接针

Han® S 200 FC CRT 16mm²

物料编号: 09 93 000 7261 XL

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 母针 额定电流: ≤200 A 铜合金 镀银 导体截面积: 16 mm² AWG 6

产品详情


类别 插针
系列 Han® S
标识 Han® S 200
插针类型 压接针
插针端子介绍 母针
接线方式 压接针
制造过程 车削针
详细资料 必须使用橡胶套!请单独订购。
导体截面积 (mm²) 16 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 6
额定电流 ≤ 200 A
接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
剥线长度 22 mm
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
包装尺寸 100
净重 39.3 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140188815
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522