中国大陆
Torque Driver set f. guiding pins/bushes
物料编号: 09 99 000 0840
Torque Driver set f. guiding pins/bushes
物料编号: 09 99 000 0840
查看价格和供应情况。
属性概览
转矩套
用于导向针和导向套, 拧紧力矩:0.5 Nm, 包括 1/4in 比特
产品详情
类别 | 工具 |
---|
工具类型 | 转矩套 |
---|
工具介绍 | 用于导向针和导向套 |
---|
拧紧力矩:0.5 Nm |
包括 1/4in 比特 |
包装内容 | 扭矩控制通用固定器¼in |
---|
1个浩亭导向针和导向套 |
产品已经在实用的塑料包装内进行了预组装 |
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 154 g |
---|
原产国 | 德国 |
---|
欧洲海关关税号 | 82054000 |
---|
GTIN | 5713140107878 |
---|
eCl@ss | 21049090 手工具(其它,未归类) |
---|
UNSPSC 24.0 | 27110000 |
---|