3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. 附件
  8. 19 41 000 9854

Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM

物料编号: 19 41 000 9854


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

法兰密封

Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM

物料编号: 19 41 000 9854

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

法兰密封 尺寸: 24 B FPM RAL 7001 (银灰色)

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han-Eco® Modular
附件种类 法兰密封
尺寸 24 B
材料(密封件) FPM
颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 10
净重 9 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 40169300
GTIN 5713140191334
eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400