中国大陆
LC connector single mode 3mm
 物料编号: 20 10 125 8220 
LC connector single mode 3mm
物料编号: 20 10 125 8220
  查看价格和供应情况。
 产品详情 
|  类别  | 插针 | 
|---|
|  系列  | LC | 
|---|
|  插针类型  | 光纤插针 | 
|---|
|  插针端子介绍  | 用于单模 | 
|---|
|  特点  | 用于最大 3 mm 的电缆直径 | 
|---|
|  RoHS  | 符合 | 
|---|
|  ELV 状态  | 符合 | 
|---|
|  China RoHS  | e | 
|---|
|  REACH 附件 XVII 物质  | 不包含 | 
|---|
|  REACH 附件 XIV 物质  | 不包含 | 
|---|
|  REACH SVHC 物质  | 不包含 | 
|---|
|  加州 65 号提案物质  | 不包含 | 
|---|
|  包装尺寸  | 2 | 
|---|
|  净重  | 1.06 g | 
|---|
|  原产国  | 德国 | 
|---|
|  欧洲海关关税号  | 85367000 | 
|---|
|  GTIN  | 5713140133648 | 
|---|
|  eCl@ss  | 27440204 工业插头连接器接触 | 
|---|
|  ETIM  | EC000796 | 
|---|
|  UNSPSC 24.0  | 39121522 | 
|---|