国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M12
  7. 21 03 381 2401

Adapter M12 RJ45 Cat 5a straight

物料编号: 21 03 381 2401


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Adapter M12 RJ45 Cat 5a straightundefined
适配器

Adapter M12 RJ45 Cat 5a straight

物料编号: 21 03 381 2401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

适配器 面板安装 压铸锌

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M12
RJ45
连接器1 母头
4 针
RJ45
附件种类 适配器
附件介绍 面板安装
公母类型 母头
编码 D编码
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
面板厚度 2.1 ... 4.5 mm
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 44.058 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140138148
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400