国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M12
  7. 21 03 381 2804

M12 CAT6a Bu gerade HWM

物料编号: 21 03 381 2804


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 CAT6a Bu gerade HWMundefined
PCB适配器

M12 CAT6a Bu gerade HWM

物料编号: 21 03 381 2804

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

PCB适配器 直式, 包含底座, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌0.5 A 插针: 8 铜合金 镍表面镀金 界面端 编码: X编码 液晶聚合物 (LCP)

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M12
原件 PCB适配器
规格 直式
包含底座
面板内部安装
上壳/底座介绍 长版
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 8
编码 X编码
锁定类型 螺钉锁扣
包装内容 一个托盘 60 个
额定电流 ‌ 0.5 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
过电压类别 III
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 61076-2-109
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 是
包装尺寸 60
净重 25 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140138230
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415