2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M12
  7. 21 03 596 2505

PFT female L-coded 1.5mm²

物料编号: 21 03 596 2505


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PFT female L-coded 1.5mm²undefined
面板安装

PFT female L-coded 1.5mm²

物料编号: 21 03 596 2505

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 带导体, 面板外部安装 ‌30 cm

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M12
标识 Power
原件 面板安装
规格 带导体
面板外部安装
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 5
电源针数 4
特殊插针数 1x FE插针
特殊插针规格 FE插针
编码 L-编码
锁定类型 螺钉锁扣
导体截面积 1.5 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 16
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 63 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
过电压类别 III
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
扳手规格 17
18
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
导体长度 ‌ 30 cm
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 灰色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 61076-2-111
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 46 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140227705
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590