2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M12
  7. 21 33 070 0853 003

M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m

物料编号: 21 33 070 0853 003


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3mundefined
面板安装

M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m

物料编号: 21 33 070 0853 003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 预装一端, EtherRail 电缆 (4x 2x AWG 24/7), 面板内部安装 电缆长度: 0.3 m

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M12
标识 PushPull
原件 面板安装
规格 预装一端
EtherRail 电缆 (4x 2x AWG 24/7)
面板内部安装
电缆长度 0.3 m
芯结构 4x 2x AWG 24/7
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 8
编码 X编码
锁定类型 螺钉锁扣
PushPull
额定电流 ‌ 0.5 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
过电压类别 III
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
扳手规格 18
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(插针) 黄铜
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 61076-2-109
包装尺寸 1
净重 67 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140227873
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590