2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M5
  7. 21 34 030 4413 050

M5 4-pol st/st m/f PUR 5.0M

物料编号: 21 34 030 4413 050


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆组装

M5 4-pol st/st m/f PUR 5.0M

物料编号: 21 34 030 4413 050

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 圆形连接器 M5
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M5 A编码
公头 直式
连接器2 M5 A编码
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 5 m
芯数 4
芯结构 4x 0.25 mm²
编码 A编码
极限温度 -25 ... +80 °C
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
认证 CE
包装尺寸 1
净重 123 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140283510
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页