2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. 尺寸 15
  7. 21 34 280 0642 100

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m

物料编号: 21 34 280 0642 100


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆组装

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m

物料编号: 21 34 280 0642 100

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


电缆类别
5+PE 2,5mm² PUR black
显示详细信息
连接器1
Size 15 6pole male straight overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 尺寸 15
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 尺寸 15
公头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 10 m
芯数 6
芯结构 6x 2.5 mm²
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) ‌ 63 V AC/DC
额定电流(电源) 13 A
额定电压(电源) ‌ 600 V AC
极限温度 -25 ... +80 °C
电缆直径 10.5 mm
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
认证 CE
包装尺寸 1
净重 2,100 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140816435
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604