2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M8
  7. 21 34 730 0467 010

M8 A-code 4pole st/- m/- shld PUR 1m

物料编号: 21 34 730 0467 010


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M8 A-code 4pole st/- m/- shld PUR 1m

物料编号: 21 34 730 0467 010

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
(4x0,25mm²) PUR Liff9YFC11Y
显示详细信息
连接器1
M8 A 4pole male straight shld overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M8
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M8 A编码
公头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 1 m
芯数 4
芯结构 4x 0.25 mm²
编码 A编码
极限温度 -25 ... +80 °C
电缆直径 5 mm
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140241565
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604