2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M8
  7. 21 34 808 1489 050

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 5,0m

物料编号: 21 34 808 1489 050


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 5,0m

物料编号: 21 34 808 1489 050

5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


电缆类别
4x0,25mm² PUR
显示详细信息
连接器1
M8 A 4pole male straight overmolded
显示详细信息
连接器2
M8 A 4pole female straight overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M8
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M8
公头 直式
连接器2 M8
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 5 m
芯数 4
芯结构 4x 0.25 mm²
编码 A编码
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
认证 CE
包装尺寸 1
净重 137 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140140912
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600