2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 21 34 850 0882 010

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m

物料编号: 21 34 850 0882 010


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0mundefined
电缆组装

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m

物料编号: 21 34 850 0882 010

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
8x0,25mm² PVC grey
显示详细信息
连接器1
M12 A8 straight female unshld
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M12
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 A编码
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 1 m
芯数 8
芯结构 8x 0.25 mm²
编码 A编码
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
认证 CE
包装尺寸 1
净重 70.6 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140143265
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604