2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 33 28 141 4002 050

M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m

物料编号: 33 28 141 4002 050


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆组装

M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m

物料编号: 33 28 141 4002 050

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 无卤素, 防油, 阻燃 电缆长度: 5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING T1 Industrial
圆形连接器 M12
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
直式
连接器2 M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 无卤素
防油
阻燃
电缆长度 5 m
芯数 2
芯结构 1x 2x AWG 22/7
接线方式 压接针
公母类型 公头
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 2
更多插针 +屏蔽
编码 Single Pair Ethernet (SPE)
锁定类型 螺钉锁扣
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 ‌ 60 V DC
传输特性 600 MHz 带宽
数据速率 ‌ 1 Gbit/s
接触电阻 ≤ 20 mΩ
屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数 ≥ 1,000
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
测试电压UDC 1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料 (上壳/底座) 压铸锌
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140247123
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600