Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 10m
物料编号: 33 40 010 0204 100

图片仅供参考。请参阅产品说明。


属性概览
产品详情
类别 | 系统布线 |
---|---|
系列 | Han® 1A |
原件 | 电缆组装 |
规格 | 预装一端 |
连接器1 | Han® 1A 母头 |
一体成型 | |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
电缆介绍 | 防油 |
电缆长度 | 10 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯结构 | 4 G 1.5 mm² |
针数 | 3 |
接地针 | 是 |
锁定类型 | 单锁扣 |
详细资料 | 不得在带负载情况下插拔。 |
组装和安装必须由合格的电工进行。 | |
IP66 / IP67,在插配的电缆至电缆位置 |
上一页
下一页