下载声明 - 产品合规性
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® F+B
  7. 33 50 410 0306 075

Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 7,5m

物料编号: 33 50 410 0306 075


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 7,5mundefined
新电缆组装

Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 7,5m

物料编号: 33 50 410 0306 075

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 7.5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 Han® F+B
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 公头
上壳
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 7.5 m
芯数 17
芯结构 0.5 mm²
针数 17
接地针 是
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
极限温度 -20 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529 IP69
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
规格 EN 50525-1
IEC 60228
EN 50363-3
EN 50363-10-2
认证 Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
包装尺寸 1
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140238183
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604