2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. HARTING UIC 558
  7. 33 50 840 0B80 020

UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m

物料编号: 33 50 840 0B80 020


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0mundefined
新混合电缆 (铜/铜)

UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m

物料编号: 33 50 840 0B80 020

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

混合电缆 (铜/铜) 4x 4x 1.0mm², 1x 2x 0.75 mm² 弹性体 电缆长度: 2 m

产品详情


连接器1
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
显示详细信息
类别 系统布线
系列 UIC 558
原件 电缆组装
规格 预装一端
电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
电缆长度 2 m
芯数 18
芯结构 4x 4x 1.0mm²
1x 2x 0.75 mm²
针数 18
极限温度 -40 ... +90 °C
电缆直径 18 mm ± 0.5 mm
最小弯曲半径 6x 电缆直径 (单次弯曲)
12x 电缆直径 (反复弯曲)
材料(电缆) 弹性体
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61034-2 烟密度
EN 50305 毒性
EN 50267-2-1 无卤
EN 60684-2 无卤
EN 50267-2-2 腐蚀性
EN 50264-1 铁路车辆防火
EN 50264-3-2 材料特性涂层(危险等级 M)
EN 50264-3-2 耐臭氧
DIN 51900 低火灾负荷
UIC 50558
包装尺寸 1
净重 1,170 g
原产国 波兰
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140350892
eCl@ss 27060501 混合电缆
UNSPSC 24.0 26121639
上一页
下一页