2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 33 56 213 5000 026

HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 5M

物料编号: 33 56 213 5000 026


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 5M

物料编号: 33 56 213 5000 026

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


电缆类别
UL20851 22pxAWG26/7 HF CABLE
显示详细信息
连接器1
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
显示详细信息
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
显示详细信息
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas
显示详细信息
DSUB IDC HOODS
显示详细信息
连接器2
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
显示详细信息
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
显示详细信息
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas
显示详细信息
DSUB IDC HOODS
显示详细信息
类别 系统布线
系列 D-Sub
标识 High Density
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 D-Sub High Density
带屏蔽塑料上壳 和边出线
连接器2 D-Sub High Density
带屏蔽塑料上壳 和边出线
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 5 m
芯数 44
芯结构 44x AWG 26
材料(电缆) PVC
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 830 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140258624
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600