2. 定制化解决方案
  3. PULS FIEPOS 系统电缆
  4. 产品
  5. 连接器组
  6. 61 02 201 0211 00

7/8" m 4p screw 6-8mm str

物料编号: 61 02 201 0211 00


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆连接器

7/8" m 4p screw 6-8mm str

物料编号: 61 02 201 0211 00

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆连接器 直式 公头 聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU) 插针: 4 导体截面积: 1.5 mm² 额定电流: ‌9 A 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 螺钉锁扣

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 7/8ʺ
原件 电缆连接器
规格 直式
公母类型 公头
针数 4
锁定类型 螺钉锁扣
导体截面积 1.5 mm²
额定电流 ‌ 9 A
额定电压 300 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
过电压类别 III (通过低电压保护)
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -25 ... +85 °C
电缆直径 6 ... 8 mm
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
热塑性聚氨酯 (TPU)
材料 (上壳/底座) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
Imidazolidine-2-thione
ECHA SCIP 编号 dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140224629
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413