产品类别
PULS FIEPOS 系统电缆
概述产品
  1. 首页
  2. 定制化解决方案
  3. PULS FIEPOS 系统电缆
  4. 产品

PULS FIEPOS 系统电缆

交流电源输入
交流电源输入
15
直流电源输出
直流电源输出
7
连接器组
连接器组
28

过滤器

产品 62

Relevance
供能

Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 1,5m

物料编号: 61 88 780 0101 5

交流电源输入铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
供能

Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 1,5m

物料编号: 61 88 780 0201 5

交流电源输入铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
供能

Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 1,5m

物料编号: 61 88 780 0301 5

交流电源输入铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
供能

Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 1,5m

物料编号: 61 88 780 0401 5

交流电源输入铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
供能

Powercbl. Han Q4/2 f str 3G2,5 1,5m

物料编号: 61 88 780 0501 5

交流电源输入铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
供能

Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 1,5m

物料编号: 61 88 780 0601 5

交流电源输入铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 1,5m
供能

Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 1,5m

物料编号: 61 88 780 0701 5

交流电源输入铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 1,5m
供能

Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 1,5m

物料编号: 61 88 780 0801 5

交流电源输入铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 1,5m
供能

Han Q4/0 m str 2x1,5mm 1,5m

物料编号: 61 88 780 0901 5

直流电源输出铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 1,5m
供能

Han Q4/0 m str 2x2,5mm 1,5m

物料编号: 61 88 780 1001 5

直流电源输出铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Han Q4/0 m str 2x4mm² 1,5m
供能

Han Q4/0 m str 2x4mm² 1,5m

物料编号: 61 88 780 1101 5

直流电源输出铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Han Q2/0 m str 2x1,5 1,5m
供能

Han Q2/0 m str 2x1,5 1,5m

物料编号: 61 88 780 1201 5

直流电源输出铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Han Q2/0 m str 2x2,5 1,5m
供能

Han Q2/0 m str 2x2,5 1,5m

物料编号: 61 88 780 1301 5

直流电源输出铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Han Q2/0 m str 2x4 1,5m
供能

Han Q2/0 m str 2x4 1,5m

物料编号: 61 88 780 1401 5

直流电源输出铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm
电源分线器

Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm

物料编号: 09 12 008 4804

带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线插针: 6导体截面积: 2.5 ... 4 mm²材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm
电源分线器

Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm

物料编号: 09 12 008 4806

带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线插针: 6导体截面积: 4 ... 6 mm²材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han Power-T Multi Han Q4/2 tg
电源分线器

Han Power-T Multi Han Q4/2 tg

物料编号: 61 88 203 0025 00

带 5x Han® Q 4/2, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定插针: 6材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han-Power T multi Han Q4/2
电源分线器

Han-Power T multi Han Q4/2

物料编号: 61 12 203 0007 00

带 5x Han® Q 4/2, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定插针: 6材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han-Power T 3 x Q2/0
电源分线器

Han-Power T 3 x Q2/0

物料编号: 09 12 008 4752

带3个Han® Q 2/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定插针: 2材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

Han Power T Q2/0 Customer-specific
电源分线器

Han Power T Q2/0 Customer-specific

物料编号: 09 12 008 4759

带3个Han® Q 2/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定插针: 2材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

20 (of62)