国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. M23
  7. 61 88 720 0010 1000

Motorcbl. LPMo3 10,0m HD

物料编号: 61 88 720 0010 1000


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

两端预接

Motorcbl. LPMo3 10,0m HD

物料编号: 61 88 720 0010 1000

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

两端预接 铜质电缆 (圆型) 防油, 无卤素, 无硅 电缆长度: 10 m

产品详情


规格 两端预接
连接器1 LP 3 针
连接器2 M23
母头
7 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
无卤素
无硅
特点 高度灵活性
兼容拖动链
电缆长度 10 m
芯结构 4x 4.0 mm²
应用领域 用于马达连接
额定电压 60 V DC
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 橙
规格 IEC 60332-1 阻燃性
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140275270
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600