3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 电池连接器
  5. 产品
  6. Han® S
  7. 97 00 000 2080

Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange

物料编号: 97 00 000 2080


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orangeundefined
上壳

Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange

物料编号: 97 00 000 2080

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 弯式 单锁扣 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 2003 (粉橙)

产品详情


类别 上売/底座
系列 Han® S
标识 Han® S 450 Plus
上壳/底座类型 上壳
上壳/底座介绍 弯式
接线方式 压接针
针数 1
编码 C2 (front)
锁定类型 单锁扣
应用领域 储能系统
详细资料 Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
导体截面积 (mm²) 95 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 3/0
额定电流 ‌ 350 A
额定电压 2,000 V
额定脉沖电压 15 kV
污染等级 3
过电压类别 III
绝缘阻抗 >109 Ω @ 2500 V DC
接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩 ‌5 Nm 电缆紧固件
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 ≤ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69K 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
电缆直径 17.4 ... 18.6 mm
材料(插针) Copper
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 2003 (粉橙)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
认证 CE
包装尺寸 1
净重 205 g
欧洲海关关税号 85366990
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳