国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 09 67 000 3476

D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1

物料编号: 09 67 000 3476


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1undefined
压接针

D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1

物料编号: 09 67 000 3476

查看价格和供应情况。
0
免费样品
压接顾问
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
压接顾问
产品咨询

属性概览

压接针 母头 铜合金 镍表面镀贵金属 导体截面积: 0.33 ... 0.82 mm² AWG 22 ... AWG 18

产品详情


类别 插针
系列 D-Sub
标识 标准
插针类型 压接针
接线方式 压接针
公母类型 母头
制造过程 车削针
导体截面积 (mm²) 0.33 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 22 ... AWG 18
接触电阻 ≤ 10 mΩ
剥线长度 4.5 mm
性能等级 1
符合 CECC 75301-802 标准
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 100
净重 0.197 g
原产国 瑞士
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140086517
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522