国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 电源和信号连接器
  7. 09 56 461 5712

D SUB HD MA STR 62P S4_4-40 NUT

物料编号: 09 56 461 5712


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D SUB HD MA STR 62P S4_4-40 NUTundefined
连接器

D SUB HD MA STR 62P S4_4-40 NUT

物料编号: 09 56 461 5712

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌2 A 公头 尺寸: D-Sub 4 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍 黑色 插针: 62 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端

产品详情


类别 连接器
系列 D-Sub
标识 High Density
原件 连接器
插针端子介绍 冲压
直式
接线方式 波峰焊接接线方式
公母类型 公头
尺寸 D-Sub 4
针数 62
PCB 固定 带锁板扣
锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
排间距 1.98 mm
针间距(接线端) 2.41 mm
额定电流 ‌ 2 A
放电距离 ≥ 1 mm
爬电距离 ≥ 1 mm
绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
接触电阻 < 20 mΩ
拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
极限温度 -40 ... +85 °C
性能等级 NM 30 (S4)
1
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ‌1.6 mm
安装高度 ‌ 6.1 mm
Hot plugging 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:钢、镀镍
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
层厚度 ≥ 0.76 µm
层厚度 ≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 DIN 41652
包装尺寸 50
净重 17.25 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140072121
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469