国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
公司新闻 新闻与媒体联系方式 技术杂志 tec.news
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. jobs.HARTING.com 您的联系人

工业用连接器 / Han®


概述
矩形连接器
矩形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器
用于特定应用的连接器和电缆组件
用于特定应用的连接器和电缆组件

圆形连接器


概述
公制圆形连接器
公制圆形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器

板端连接器


概述
PCB 连接器
PCB 连接器
面板安装
面板安装
电缆连接器和电缆组件
电缆连接器和电缆组件

工业以太网交换机


概述
工业以太网交换机
工业以太网交换机

按钮开关


概述
按钮开关
按钮开关

电动汽车充电设备


概述
电动汽车充电设备
电动汽车充电设备

工具


概述
工具
工具

电缆组件和散装电缆


概述
电源和信号
电源和信号
Data
Data
线缆
线缆

行业


铁路
铁路概述
自动化
2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg
能源
风力涡轮机内的 浩亭 接头
机械
机械
电动交通技术
AES 扇形图 移动
数据中心
AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness_sRGB_2to1.tif
农业技术
工业 - 农业技术概述
氢技术
氢生态系统概述

解决方案


定制解决方案
浩亭定制解决方案
了解更多
电缆组件圆形连接器
工业以太网解决方案
工业以太网解决方案
可现场接线的连接器
现场安装
单对以太网
电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull 连接
电磁阀系统
电磁阀系统
MID 解决方案
MID 解决方案

浩亭技术集团


关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据

浩亭中国


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭中国奖
浩亭中国奖
在中国举办网路研讨会
在中国举办网路研讨会
在中国举办的展览
在中国舉辦的展覽
浩亭中国社群媒体
浩亭中國社群媒體
中国解决方案亮点
中国解决方案亮点

可持续性


我们的责任
我们的责任
我们的企业文化
我们的企业文化
我们的环境
我们的环境
我们的技术
我们的技术
我们的社会承诺
我们的社会承诺
环境宣言
画有黄色箭头线的道路
举报系统
通过观察和行动来保护 - BKMS 举报系统
可持续性证书
CSR 证书
人权
浩亭 声明 人权尽职调查 - 声明

质量


综合管理系统
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
我们的质量要求
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
测试和实验室
材料分析
我们的社会承诺
我们的社会承诺
我们的环境
我们的环境
下载证书 - 综合管理系统
CSR 证书

支持& 服务


工程数据& 服务
工程数据& 服务
配置器
配置器形象人物在桌面前与 Han 进行配置
Website Training Center
Website Training Center
更多关于数字孪生
数字孪生图像
myHARTING
网站高级阶段
订阅浩亭电子快讯
newsletter-confirm.jpg
商务咨询
2024-06_business_navigator_GettyImages-1274389570.jpg

下载


下载文件
下载
下载管理器(下载产品数据)
下载产品数据
下载声明 - 产品合规性
CSR 证书

购买产品


通过 myHARTING 直接订购
通过 myHARTING 直接订购
查找分销商
客户支持 - Front of HARTING plant 1 HQT
数字采购(EDI、OCI、WebService)
数字化采购(EDI、OCI、WebService)

合作伙伴管理


供应商门户网站
供应商门户网站
一般供应商信息
握手

联系


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭全球
HARTING Worldwide - 旗帜

替代品

按系列搜索
配置器
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 33 66 212 0100 194

D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=1m

物料编号: 33 66 212 0100 194


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆组装

D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=1m

物料编号: 33 66 212 0100 194

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 1:1布线, 无卤素, 阻燃 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
926AWG,shielded, PVC, GY,OD6, Techtron
显示详细信息
连接器1
D-Sub crimp 9-pole male assembly
显示详细信息
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
显示详细信息
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
显示详细信息
D-SUB CONTACT
显示详细信息
连接器2
D-Sub crimp 9-pole female assembly
显示详细信息
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
显示详细信息
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
显示详细信息
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
显示详细信息
类别 系统布线
系列 D-Sub
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 D-Sub
公头 直式
连接器2 D-Sub
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 1:1布线
无卤素
阻燃
电缆长度 1 m
芯数 9
芯结构 AWG 26/7
屏蔽 屏蔽
针数 9
锁定类型 PushPull
额定电压 300 V
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-10 ... +80 °C 已移动
电缆直径 6 mm
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
规格 RoHS 2011/65/EU
包装尺寸 1
欧洲海关关税号 85444290
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭 (珠海) 制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745号-1
  • 粤公网安备 44049102496590