2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0690

Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 1000m

物料编号: 09 45 600 0690


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 1000m

物料编号: 09 45 600 0690

1,000 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1,000 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 轨道交通应用 4x 2x AWG 24/7 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752 电缆长度: 1,000 m Cat. 7 F 级,到 600 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 轨道交通应用
电缆长度 1,000 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 24/7
传输特性 Cat. 7 F 级,到 600 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
电缆直径 8.1 mm ± 0.3 mm
最小弯曲半径 6x 电缆直径
测试电压U r.m.s. 1 kV 电线/电线/屏蔽
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C ≤84 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C ≤ 4.4 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料(电缆) 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
EN 50264-1 铁路车辆防火
EN 50306-1 铁路车辆防火
NFPA 130 铁路车辆防火
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
EN 50306-4 耐臭氧
EN 60811-504 耐高低温
EN 60811-404 高耐油性
EN 60811-404 高耐燃性
EN 60811-404 耐碱性
EN 60811-404 耐酸
DIN 51900 低火灾负荷
EN 50618 耐UV
包装尺寸 1
净重 12,000 g
净重 ‌ 75 g/m
原产国 瑞士
欧洲海关关税号 85444995
GTIN 5713140273610
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609