国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于高插拔次数的 Han® HMC
  7. 插针
  8. 09 32 200 6115

Han C M crimp contact 2,5 mm² Au/HMC

物料编号: 09 32 200 6115


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han C M crimp contact 2,5 mm² Au/HMCundefined
压接针

Han C M crimp contact 2,5 mm² Au/HMC

物料编号: 09 32 200 6115

查看价格和供应情况。
0
压接顾问
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
压接顾问
产品咨询

属性概览

压接针 额定电流: ≤40 A 公头 铜合金 HMC镀金 导体截面积: 2.5 mm² AWG 14

产品详情


类别 插针
系列 Han® C HMC
插针类型 压接针
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 14
额定电流 ≤ 40 A
接触电阻 ≤ 1 mΩ
剥线长度 9.5 mm
插拔次数 ≥ 10,000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料(插针) 铜合金
表面(插针) HMC镀金
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
包装尺寸 25
净重 3 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140187887
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522