3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® B
  8. 适用于室外用途的上壳/底座
  9. 19 43 216 0268

Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover

物料编号: 19 43 216 0268


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with coverundefined
可配置表面安装底座

Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover

物料编号: 19 43 216 0268

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

表面安装底座 带塑料保护盖 尺寸: 16 B 双锁扣(上壳) 边出线 2x M40 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): FPM

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Eco® B
上壳/底座类型 表面安装底座
上壳/底座介绍 带塑料保护盖
尺寸 16 B
版本 边出线
电缆入口数量 2
出线孔 2x M40
锁定类型 双锁扣(上壳)
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) FPM
颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
认证 CE
包装尺寸 1
GTIN 5713140179370
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466