3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® S
  7. Han® S 200
  8. 电缆组装
  9. 33 50 686 9251 003

Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.3m

物料编号: 33 50 686 9251 003


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆组装

Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.3m

物料编号: 33 50 686 9251 003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 防油, 阻燃 电缆长度: 0.3 m

产品详情


电缆类别
Single Wire 1x25mm² BK UL AWM10269 1kV
显示详细信息
连接器1
Han® S-HA (16mm)-black
显示详细信息
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
显示详细信息
连接器2
Han® S-HA (16mm)-red
显示详细信息
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
显示详细信息
类别 系统布线
系列 Han® S
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 母头 弯式
黑色
连接器2 母头 弯式
红色
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
阻燃
电缆长度 0.3 m
芯数 1
芯结构 25 mm²
详细资料 不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
额定电流 ‌ 130 A
额定电压 1,500 V
额定脉沖电压 8 kV
污染等级 2
额定电压符合UL 1,000 V
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -40 ... +105 °C 未移动
-40 ... +90 °C 已移动
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP40 插配状态
IP20 拔出状态
电缆直径 10.2 mm
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 UL 758
IEC 60332-1-2 阻燃性
Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85446010
GTIN 5713140796294
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600