国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® 1A
  7. 电缆组装
  8. 33 50 100 0203 075

Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 7,5m

物料编号: 33 50 100 0203 075


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 7,5m

物料编号: 33 50 100 0203 075

7.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
7.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 防油 电缆长度: 7.5 m

产品详情


电缆类别
FLEX JZ 6 X 1.5mm2
显示详细信息
连接器1
Han 1A-5+PE-c-m
显示详细信息
Han 1A-back shell 5,7-10mm
显示详细信息
Han D M CRIMP CONTACT AG-1,5 QMM-AWG16
显示详细信息
类别 系统布线
系列 Han® 1A
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 Han® 1A 公头
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
电缆长度 7.5 m
芯数 6
芯结构 6x 1.5 mm²
针数 5
接地针 是
锁定类型 单锁扣
详细资料 不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 400 V
额定电压相-地 300 V
极限温度 -30 ... +80 °C 未移动
-15 ... +80 °C 已移动
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65
电缆直径 9.2 mm
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140237407
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604