2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 21 34 929 2405 100

M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m

物料编号: 21 34 929 2405 100


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m

物料编号: 21 34 929 2405 100

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


电缆类别
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
显示详细信息
连接器1
M12 D-code male straight overmolded
显示详细信息
连接器2
M12 D-code male straight overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M12
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 D编码
公头 直式
连接器2 M12 D编码
公头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 10 m
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -25 ... +70 °C
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
认证 CE
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 668 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140145153
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600