2. 定制化解决方案
  3. PULS FIEPOS 系统电缆
  4. 产品
  5. 连接器组
  6. 61 02 201 0204 00

M12-Screw-4P-SCOD-F-STR

物料编号: 61 02 201 0204 00


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12-Screw-4P-SCOD-F-STRundefined
电缆连接器

M12-Screw-4P-SCOD-F-STR

物料编号: 61 02 201 0204 00

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆连接器 直式 母头 S编码 螺栓接线 聚酰胺 (PA) 插针: 4 铜合金 镍表面镀金 界面端 导体截面积: 2.5 mm² 额定电流: ‌12 A 聚酰胺 (PA) 螺钉锁扣 防护等级: IP67 插配状态

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M12
原件 电缆连接器
规格 直式
接线方式 螺栓接线
公母类型 母头
针数 4
电源针数 3
特殊插针数 1x 接地针
特殊插针规格 接地针
编码 S编码
锁定类型 螺钉锁扣
导体截面积 2.5 mm²
额定电流 ‌ 12 A
额定电压 630 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
过电压类别 III (通过低电压保护)
拧紧力矩 ‌0.6 Nm
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
电缆直径 6 ... 8 mm
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
Imidazolidine-2-thione
ECHA SCIP 编号 dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
净重 26.3 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140225282
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413