产品类别
Siemens
概述产品
  1. 首页
  2. 定制化解决方案
  3. Siemens
  4. 产品

Siemens

SIMATIC MICRO-DRIVE / SIMOTICS E
SIMATIC MICRO-DRIVE / SIMOTICS E
11
变频器的系统电缆
变频器的系统电缆
25

过滤器

产品 36

Relevance
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m
电机电缆

Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m

物料编号: 61 88 201 0211 00

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
电机电缆

Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m

物料编号: 61 88 201 0218 00

预装一端, 带制动, 用于星形连接电机铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
电机电缆

Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m

物料编号: 61 88 201 0288 01

预装一端, 带制动, 带接线设备铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
供能

Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m

物料编号: 61 88 201 0192 01

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
电机电缆

Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 1.5m

物料编号: 61 88 201 0291 00

预装一端, 带制动, 带接线设备铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Power Supply Q4/2 M/F 4G2,5 1.5m BK
供能

Power Supply Q4/2 M/F 4G2,5 1.5m BK

物料编号: 61 88 202 0400 00

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
Motorcbl. LPMo3 0,5m
两端预接

Motorcbl. LPMo3 0,5m

物料编号: 61 88 720 0009 0050

铜质电缆 (圆型)非常防油, 无硅电缆长度: 0.5 m

0.5 m
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
两端预接

Motorcbl. LPMo3 0,5m HD

物料编号: 61 88 720 0010 0050

铜质电缆 (圆型)防油, 无卤素, 无硅电缆长度: 0.5 m

0.5 m
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
连接器组

Kit Q4/2 M 4qmm HCC

物料编号: 61 83 401 0249 00

公头

Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
电缆密封圈

Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.

物料编号: 61 83 401 0221 00

夹持范围: 9 ... 13 mm热塑性塑料红色

Kit Q4/2 M 6qmm HCC
连接器组

Kit Q4/2 M 6qmm HCC

物料编号: 61 83 401 0246 00

公头

Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC
连接器组

Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC

物料编号: 61 83 401 0132 00

公头插针: 8

Blind grommet Y-Junction Box
盲孔封圈

Blind grommet Y-Junction Box

物料编号: 61 83 401 0220 00

热塑性塑料

HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW
Y 分线器

HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW

物料编号: 61 88 201 0709 00

带维护开关, 适用于 7.5 kW 马达插针: 3导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
电缆密封圈

Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.

物料编号: 61 83 401 0222 00

夹持范围: 7 ... 10.5 mm热塑性塑料绿色

Set Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC
连接器组

Set Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC

物料编号: 61 83 401 0131 00

公头插针: 8

Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
Y 分线器

Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor

物料编号: 61 88 201 0509 01

插针: 3导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.
连接器组

Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.

物料编号: 61 83 401 0047 01

母头

HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
Y 分线器

HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO

物料编号: 61 88 201 0608 00

带维护开关, 开/闭开关, 适用于 3.5 kW 马达插针: 3导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12
Y 分线器

HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12

物料编号: 61 88 201 0708 00

带维护开关, 开/闭开关, 适用于 7.5 kW 马达插针: 3导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

20 (of36)