产品类别
矩形连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

过滤器

来自
至
来自
至

产品 5

Relevance
您可以轻松比较这些产品。
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
连接器组

Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

物料编号: 10 40 331 1115

连接器组 带电缆紧固件额定电流: ‌800 A插针: 1材料: 压铸铝, 防腐蚀

Han HPR SP3 185mm² w/o CG
连接器组

Han HPR SP3 185mm² w/o CG

物料编号: 10 40 331 1118

连接器组额定电流: ‌800 A插针: 1材料: 压铸铝, 防腐蚀

Han HPR SP3 95mm² w/o CG
连接器组

Han HPR SP3 95mm² w/o CG

物料编号: 10 40 331 1218

连接器组额定电流: ‌800 A插针: 1材料: 压铸铝, 防腐蚀

Han TPL 800 Y-distributor
连接器组

Han TPL 800 Y-distributor

物料编号: 09 40 033 0901

Y 分线器额定电流: ‌800 A插针: 3材料: 压铸铝, 防腐蚀

Han TPL 800 Y-distributor shielded
新
连接器组

Han TPL 800 Y-distributor shielded

物料编号: 09 40 033 0902

Y 分线器额定电流: ‌800 A插针: 3材料: 压铸铝, 防腐蚀

5 (of5)