产品类别
智能连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 智能连接器

智能连接器

具有智能附加功能的智能连接器可用于多种不同应用,如机械识别和浪涌保护。收集到的数据可用于内控解决方案,如预测性维护


查看所有产品
智能连接器

连接器的智能化--这就是智能连接器的战略,例如:............ .g Han-Smart® 连接器系列。浩亭 将多年的连接专业知识与先进技术相结合,扩展了成熟的 浩亭 连接器产品组合。

用于智能工业应用的产品必须满足对动态性和多功能性的新要求。通过加强沟通和联网,可以提高制造业的成本效益。

智能服务使客户能够最大限度地减少设备停机时间。具有额外功能的连接器不仅可以接收数据,还可以处理数据并将数据转发给其他系统。它们可用于多种不同应用,如机械识别、能量测量和浪涌保护。

相关快捷键


行业& 解决方案
最佳做法
网络研讨会
新闻& 活动

确定设施组成部分


由于工业制造的灵活性不断提高,模块化设计的制造设备变得越来越重要。在现有设施中增加此类设备应是一个直观的即插即用过程。由于机器、模块和工具必须经常更换,因此智能工厂需要更多的配合周期。错误的堵漏会造成时间和收入上的巨大损失。

ID 模块集成到使用可插拔驱动器、辅助设备和/或其他组件的机器中,有助于确定所有组件是否连接在正确的位置。可以快速检测到故障源,从而可以从一开始就避免出现故障。

在与 HARTING IIC MICA® 结合使用时,会出现更多机会:有关设施组件的信息(例如,制造年份、修订状态和其他组件参数)可以保存在 ID 模块中,并用于应用的预测性维护。

模数 ID CAN

Han-Smart® CAN ID 模块有助于在连接器中保存数据,这些数据可用于下游流程

优势概览


  • 节省时间 由于识别功能与外围设备的存储选项相结合

  • 降低服务成本,提高系统可用性 通过预测性维护解决方案实现

保护敏感电子元件


公司的盈利能力取决于其最大限度减少设施和机器停机时间的能力。计划外停电,如疏忽、火灾或过电压造成的停电,成本巨大。与停机相关的成本可能会迅速攀升,这取决于应用、特定行业和公司规模。根据对 F&B 行业的一项研究,计划外停机造成的平均成本约为每小时 5,500 美元至 11,500 美元(资料来源:vidojet.de )。在汽车行业,当一台机器发生故障时,相关的停机成本可高达每分钟 22,000 美元(资料来源:it-production.com )。

集成在连接器中的浪涌保护装置

电子元件的浪涌保护通常需要单独的外部解决方案,这就需要更多的空间和安装工作。Han-Modular® 系列的新型 Han® 浪涌保护模块在连接器中增加了浪涌电压保护功能,使系统集成过程变得更加容易。安装快捷方便。该模块通常已包含在所用连接器的基本配置中。

浪涌保护模块

Han-Modular®浪涌保护模块将浪涌保护功能集成到连接器中

优势概览


  • 节省空间 无需依赖单独的外部浪涌保护解决方案

  • 节省时间 由于减少了所需的安装工作

通过连接器进行以太网联网


生产流程越来越模块化,也越来越灵活。能够为机器部件提供数据、信号和电源的强大而耐用的连接对于这些流程至关重要。Han-Modular® 已成为模块连接器的市场标准。电子元件的集成开辟了全新的可能性。

更多以太网设备

对于具有前瞻性的先进设备而言,需要以太网供电的设备数量正在稳步增加。例如,工业图像处理已成为现代制造过程中的一项基本技术。为了将这项技术无缝集成到工业制造系统中,必须有智能、可靠的电力和数据供应。

界面在这里发挥着至关重要的作用。在生产过程的各个阶段,机器部件都是通过可插拔连接器连接的。开关功能也在此类连接器中占据一席之地。这样就可以在更近的地方和现场安装网络节点。大大减少了添加新以太网设备的后续安装工作。

带集成以太网交换机的 Han-Modular® 连接器

带集成以太网交换机的 Han-Modular® 连接器

优势概览


  • 节省空间 由于连接器内易于集成新的以太网设备

  • 最大灵活性 创建网络拓扑结构和扩展网络时

行业& 解决方案


Header Windenergie Blitz.tif

文章:通过浪涌保护模块实现安全信号传输

了解更多
Fertigungshalle.jpg

工业连接器模块可保护敏感的电子设备

了解更多

用户故事


网络研讨会


新闻& 活动


工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务