产品类别
智能连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 智能连接器
  5. 知识

智能连接器知识


上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座锁定机制不仅可避免连接器意外打开,而且还能提高密封性。最常用的工业连接器锁定机制是锁扣。但是,有多种不同版本的机制可供选择,每种机制都有其自身的优点并适用于特殊应用。
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 防护(接触防护、防尘、防水)

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接免受外部影响,如机械冲击、异物、潮湿、灰尘、水或其他液体。
了解更多
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

接线技术

可以将最常见的接线技术融入到 Han® 连接器中。可提供与特定导线接线技术相匹配的特殊插芯和插针。选择正确的接线技术主要取决于电缆类型、电缆横截面以及插针的数量和类型。此外,各种接线类型还可为不同的生产条件提供不同的优势。
了解更多

什么是智能连接器?


智能连接器是具有智能附加功能的连接器,可以传输、处理、存储和转发数据到其他系统/单元。必要的工作由机器和系统底层的微处理器或存储器完成。智能功能用于识别机器部件并确保安全,例如检查连接器的锁定状态、测量性能并将测量结果用于预测性维护或保护部件免受过载/过压影响。

智能连接器有哪些类型?


智能连接器的功能和智能组件类型各不相同。智能化是以模块连接器的模块形式引入的。另一种方法是用传感器升级连接器、外壳和/或绝缘体,并委托它们执行额外的任务。

  • 通过模块连接器为电子终端设备提供浪涌保护

  • 用于以太网分配的集成在连接器中的微型开关/模块

  • Profinet 和 CAN ID 模块,用于识别组件和分散存储机器相关数据

  • 对模块中的电压、电流、功率和温度进行状态监测,生成用于状态监测的数据记录,如系统布线。

智能连接器如何工作?


例如,智能连接器上装有传感器、小型处理器或数据存储设备。可使用温度、电流、接近、触摸或力传感器。可测量电压、压力、电流、功率或温度等属性。传感器要么与小型计算单元和其他电子元件一起单独安装在连接器外壳中,要么安装在自己的模块连接器中,作为更大接口的一部分。传感器数据通过物理电缆、无线局域网或蓝牙通信传输到系统监控/监控系统。

谁在哪里使用智能连接器?


智能连接器用于机械工程,可识别机器和系统的各个加工部分,并使其透明化。专用连接器模块可在本地读写和存储数据,并使用通用协议与其他工业级组件进行通信。它们能识别机器流程的各个方面,并与收集信息的系统部件密切相关。

例如,在印刷或汽车行业,停机时间可能会导致高昂的后续成本,因此,利用智能功能尤为重要。目的是提前避免失败。

智能连接器以分散的方式在机器和系统的底层发挥功能。温度数据、机器及其组件的序列号、物联网状态、使用寿命或运行时间,以及谁在什么时间是操作员,都可以记录在案。

智能连接器还可用于保护数据中心的控制柜:信号接口中的微型保险丝可确保在 M12 连接器出现故障时,切断通往下游控制系统的路径。连接器上相应的红色 LED 会亮起。

如果保险丝烧断,则无需打开控制柜即可从外部通过红灯识别。有故障的保险丝可以更快地更换。

智能连接器有哪些优势?


无论如何,智能连接器的位置都是已经规划好的接口。智能附加功能不会增加空间需求,或者说不会大幅增加空间需求。智能连接器可将系统监控硬件分散布置在重要组件附近。这可以减轻机器和系统中央监控系统的负担。在对布线等系统组件进行监控时,可以及早发现和纠正因电缆扭结、电缆断裂或供电不足等原因造成的能源供应障碍,从而避免代价高昂、耗时漫长的系统停机。选择智能连接器时需要注意什么?

连接器必须能够使用与系统其他部分相同的协议,以便与其他组件进行通信。收集的数据必须符合机器或系统的要求。

连接器的温度限制必须与系统环境的温度相匹配。

这有助于规划未来的扩展,并相应地规划模块接口的假人。