2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 52 000 0004

Female straight kit connector (A=30,45)

物料编号: 02 52 000 0004


Female straight kit connector (A=30,45)

图片仅供参考。请参阅产品说明。

母连接器

Female straight kit connector (A=30,45)

物料编号: 02 52 000 0004

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

母连接器 预组装连接器 回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式 直式 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准 聚酰胺 (PA) 黑色, 黄

产品详情


类别 连接器
原件 母连接器
规格 预组装连接器
系列 har-modular®
插针端子介绍 直式
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
长度 30.45 mm
已安装的模块 2x 02529000001   https://harting.com/02529000001
2x 02529010451   https://harting.com/02529010451
2x 09030006225   https://harting.com/09030006225
连接方式 主板到子插件板
堆栈
性能等级 1
符合 IEC 60603-2 标准
Hot plugging 无
绝缘阻抗 >1011 Ω
极限温度 [-55] ... [+125 °C] (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插拔次数 500
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
黄
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 320
净重 8.455 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140198050
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页