3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® S
  7. Han® S 120
  8. 附件
  9. 09 00 000 5242

Han 3A THERMOPLASTIC LOCKING

物料编号: 09 00 000 5242


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

锁扣

Han 3A THERMOPLASTIC LOCKING

物料编号: 09 00 000 5242

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

锁扣 尺寸: 3 A 单锁扣 热塑性塑料 黑色

产品详情


类别 附件
附件种类 锁扣
尺寸 3 A
锁定类型 单锁扣
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-2)
包装尺寸 10
净重 3.6 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140002388
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400