中国大陆
GROMMET 14-15MM
物料编号: 09 00 000 5362
GROMMET 14-15MM
物料编号: 09 00 000 5362
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆出线密封圈
电缆连接(最呆宽度8mm)会提供额外的应力消除
夹持范围: 14 ... 15 mm
热塑性塑料
黑色
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 电缆出线密封圈 |
|---|
| 附件介绍 | 电缆连接(最呆宽度8mm)会提供额外的应力消除 |
|---|
| 材料(附件) | 热塑性塑料 |
|---|
| 颜色(附件) | 黑色 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 1 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 39269097 |
|---|
| GTIN | 5713140002739 |
|---|
| eCl@ss | 27140807 附加组件 电缆接头 |
|---|
| ETIM | EC003608 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|