2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 03 000 6213

DIN-Signal high current f, 10A crimp

物料编号: 09 03 000 6213


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal high current f, 10A crimpundefined
可配置压接针

DIN-Signal high current f, 10A crimp

物料编号: 09 03 000 6213

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询

属性概览

压接针 直式 额定电流: ≤10 A 母针 用于母连接器 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端 导体截面积: 1.5 mm² AWG 16

产品详情


类别 插针
系列 DIN 41612
har-modular®
插针类型 压接针
插针端子介绍 直式
插针适用于 DIN 41612 M型
DIN 41612 M反转型
DIN 41612 MH型 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M 模块,母头,直式
接线方式 压接针
公母类型 母针 用于母连接器
连接方式 主板到子插件板
堆栈
扩展卡
PCB至电缆
制造过程 车削针
导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 16
额定电流 ≤ 10 A
插入力 ≤ 10 N
拔出力 ≥ 1.6 N
性能等级 1
插拔次数 ≥ 500
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 DIN 41626
包装尺寸 100
净重 1.885 g
原产国 匈牙利
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140004078
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页