2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 396 2919

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2-clip

物料编号: 09 03 396 2919


DIN-Signal C096MR-3,0C1-2-clip

图片仅供参考。请参阅产品说明。

公连接器

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2-clip

物料编号: 09 03 396 2919

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌2 A 插针: 96 弯式 铜合金 镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准 编码: 不缺针的编码方式, 侧编码 PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩 热塑性树脂,玻璃纤维填充 米色

产品详情


类别 连接器
标识 C型
原件 公连接器
系列 DIN 41612
插针端子介绍 弯式
特点 允许颜色偏差和斑点
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式 主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
针数 96
插针布局 a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
编码 不缺针的编码方式
侧编码
PCB 固定 带固定法兰
带压入式卡钩
性能等级 1
符合 IEC 60603-2 标准
Hot plugging 无
插针排 3
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 2 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 1.2 mm
爬电距离 1.2 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 20 mΩ
极限温度 [-55] ... [+125 °C] (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力 90 N
拔出力 60 N
插拔次数 500
测试电压U r.m.s. [1 kV]
绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
PCB 厚度 [‌1,6 mm] [±0,2 ‌]
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) 米色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 60603-2
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 0.145 g
原产国 德国
GTIN 5713140196247
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页