2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 06 000 6452

DIN-Power crimp 3,F, Sn, 2500 reel

物料编号: 09 06 000 6452


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压接针

DIN-Power crimp 3,F, Sn, 2500 reel

物料编号: 09 06 000 6452

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

压接针 母针 铜合金 导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm² AWG 20 ... AWG 16

产品详情


类别 插针
系列 DIN 41612
插针类型 压接针
插针适用于 DIN 41612 D型
DIN 41612 E型
DIN 41612 F型
接线方式 压接针
公母类型 母针
制造过程 冲压针
包装内容 2500卷装针
导体截面积 (mm²) 0.5 ... 1.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 16
线芯外径 1.6 ... ‌2.8 mm
剥线长度 3.5 ... 4 mm
拉伸强度 60 ... ‌135 N
材料(插针) 铜合金
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
包装尺寸 1
净重 1,819.7 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140009424
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522