中国大陆
DIN-Power identification strip
物料编号: 09 06 000 9939
DIN-Power identification strip
物料编号: 09 06 000 9939
查看价格和供应情况。
属性概览
标示条
用于带绕线柱的母连接器, F型
热塑性塑料
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | DIN 41612 |
|---|
| 附件种类 | 标示条 |
|---|
| 附件介绍 | 用于带绕线柱的母连接器 |
|---|
| F型 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(附件) | 热塑性塑料 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 39269097 |
|---|
| 包装尺寸 | 72 |
|---|
| 净重 | 2.14 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140010093 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|