中国大陆
Frame 3xHC250-M-enlarged
物料编号: 09 11 000 9943
Frame 3xHC250-M-enlarged
物料编号: 09 11 000 9943
查看价格和供应情况。
属性概览
支架
用于公插芯, 3x Han® HC Modular 250
尺寸: 16 HPR enlarged
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® HPR enlarged |
|---|
| 附件种类 | 支架 |
|---|
| 附件介绍 | 用于公插芯 |
|---|
| 3x Han® HC Modular 250 |
| 尺寸 | 16 HPR enlarged |
|---|
| 包装内容 | 4x 圆头螺钉 M6 x 20 |
|---|
| 4x 圆头螺钉 M6 x 30 |
| 4x 垫圈 SK S6 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 材料(附件) | 不锈钢 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 135 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140193888 |
|---|
| eCl@ss | 27440210 工业插头连接器固定框 |
|---|
| ETIM | EC002310 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121466 |
|---|