2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® HPR PYD
  7. Han® HPR PYD 1to2
  8. Han® 24 HPR EasyCon
  9. 09 11 000 9963

Han 3 HC FRAME HOOD PART

物料编号: 09 11 000 9963


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 3 HC FRAME HOOD PARTundefined
支架

Han 3 HC FRAME HOOD PART

物料编号: 09 11 000 9963

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

支架 用于公插芯, 用于母插芯, 3x Han® HC Modular 350 尺寸: 24 B

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR
附件种类 支架
附件介绍 用于公插芯
用于母插芯
3x Han® HC Modular 350
尺寸 24 B
拧紧力矩 0.5 Nm M3固定螺栓
1.5 Nm M4螺栓
材料(附件) 金属
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
包装尺寸 1
净重 16.54 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140015784
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466