5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流从 16 A 起
  8. 09 12 008 5101

Han Q8/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²

物料编号: 09 12 008 5101


新
undefinedundefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

undefinedundefined
新插芯

Han Q8/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²

物料编号: 09 12 008 5101

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 Push-In 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: Han-Compact® 插针: 8 导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 Han® Q
标识 8/0
接线方式 Push-In
公母类型 母头
尺寸 Han-Compact®
针数 8
接地针 是
导体截面积 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
包装尺寸 10
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140285828
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
UNSPSC 24.0 39121522