2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 气动
  7. 09 14 000 6174

Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

物料编号: 09 14 000 6174


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han MODULAR PNEUMATIC CONTACTundefined
气动针

Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

物料编号: 09 14 000 6174

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

气动针 不带止阀, 直式 公头 聚甲醛

产品详情


类别 插针
插针类型 气动针
插针端子介绍 不带止阀 直式
公母类型 公头
制造过程 车削针
极限温度 -40 ... +80 °C
工作压力 ≤ 8 bar
插拔次数 ≥ 500
管内径 6 mm
材料(插针) 聚甲醛
材料(密封件) Buna-N
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
包装尺寸 10
净重 1.6 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 39269097
GTIN 5713140018327
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522