3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 同轴插针
  7. 09 14 000 6211

Han MODULAR COAXIAL CONTACT

物料编号: 09 14 000 6211


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han MODULAR COAXIAL CONTACTundefined
同轴插针

Han MODULAR COAXIAL CONTACT

物料编号: 09 14 000 6211

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

同轴插针 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U 额定电流: ≤1.5 A 母头 铜合金 镀金

产品详情


类别 插针
系列 DIN 41626
插针类型 同轴插针
插针端子介绍 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
接线方式 焊接/压接接线
公母类型 母头
制造过程 车削针
额定电流 ≤ 1.5 A
接触电阻 ≤ 10 mΩ
同轴阻抗 50 Ω
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
包装尺寸 10
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140018341
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522